Características técnicas

OJK68.005

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Com anel Sans Bague
    Para caixa de velocidades automática
    Para transmissões NTN Pour Transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 67,25 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 91 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Comprimento 1 115 mm
    Comprimento 2 176 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 29
    Quantidade de dentes no lado da roda 36
    Peso 2989 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    NISSAN C9211EB31A
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    NISSAN Pathfinder Pathfinder (R51M) 02/2005 => 08/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Pathfinder Pathfinder FL (R51M) 01/2010 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Navara Navara (D40M) 05/2005 => 11/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    NISSAN Navara Navara FL (D40M) 12/2009 => 09/2015 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente