Características técnicas

OJK77.009

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Com anel Avec Bague
    Para transmissões NTN Pour Transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M18x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 49,025 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Comprimento 1 76 mm
    Comprimento 2 137 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 25
    Quantidade de dentes no lado da roda 28
    Número de polos codificadores 43
    Peso 1986 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    SUBARU 4411786G50 | 4411786G70
    SUZUKI 4411786G50 | 4411786G61 | 4411786G70
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    SUBARU Justy G3X Justy 10/2003 => 10/2007 DIANTEIRO ESQUERDA
    SUZUKI IGNIS Ignis (RG) 09/2000 => 08/2003 DIANTEIRO ESQUERDA
    SUZUKI IGNIS Ignis FL (RM) 09/2003 => 06/2008 DIANTEIRO ESQUERDA

Produtos vistos recentemente