Características técnicas

OJK80.001

Kit da junta do lado roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Para transmissões NTN Pour transmission NTN
    Definição da rosca macho ou femea M24x2,0 mm
    Diametro do vedador do rolamento 65 mm
    Diametro da junta homocinetica no lado da roda 73 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Comprimento 1 97 mm
    Comprimento 2 146 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 31
    Quantidade de dentes no lado da roda 29
    Peso 2053 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    LAND ROVER LR025067
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    LAND ROVER Discovery Discovery Sport 09/2014 => 05/2019 DIANTEIRO
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque 03/2011 => 06/2015 DIANTEIRO
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque FL 06/2015 => 05/2019 DIANTEIRO

Produtos vistos recentemente