Prefixo e sufixo

Marca
Característica
Linha de Produto
ValorMarcaCaracterísticaLinha de ProdutoDescrição2-NTNcomponenteRolamentos de esferasAplica-se apenas ao anel interno e ao anel externo7MC3-NTNOutrosRolamentos de esferasAnel externo com revestimento cerâmico5-NTNcomponenteRolamentos de esferasRefere-se apenas às esferasCSNRDimensãoMancaisRolamento inserto com o anel externo de acordo com o padrão JISF-NTNMaterialRolamentos de esferasRolamento de esferas de aço inoxidávelTS2-NTNMaterialRolamentos de esferasTratamento térmico especial até 160 ° CSSNRMaterialRolamentos de esferasRolamento de esferas de aço inoxidávelTA- / TAB-NTNMaterialRolamentos de esferasAço para rolamentos com tratamento térmico especial e nitretaçãoEC1-NTNOutrosRolamentos de esferasRolamento de compensação para dilatações térmicas para alta temperatura (máx. 150 ° C)U-RSHNTNOutrosRolamentos de esferasRolamento com sensorTS3-NTNMaterialRolamentos de esferasTratamento térmico especial até 200 ° C7MP-NTNOutrosRolamentos de esferasAnel externo com revestimento em polímeroTS4-NTNMaterialRolamentos de esferasTratamento térmico especial até 250 ° CS-NTNMaterialRolamentos de esferasMaterial cerâmicoAHNTNOutrosMancaisRolamentos de furo sextavado. "AH" é a nomenclatura de base, por exemplo: 1AH03-9 / 16ASNTNOutrosMancaisRolamentos de furo quadrado. "AS" é a nomenclatura de base: por exemplo, 1AS08-7 / 8A-NTNMontagemMancaisAnel externo do inserto do rolamento: montagem oposta ao anel internoTM- / TMB-NTNMaterialRolamentos de esferasAço para rolamentos com tratamento térmico especialC-NTNcomponenteMancaisRolamento com tampa de ferro fundido (versão aberta)R-NTNDimensãoRolamentos de esferasDimensões em polegadasEC2-NTNOutrosRolamentos de esferasRolamento de compensação para dilatações térmicas para temperatura muito alta (máx. 180 ° C)EC-NTNOutrosRolamentos de esferasRolamento de compensação para dilatações térmicasW-NTNDimensãoRolamentos de esferasLargura modificadaAC-NTNOutrosRolamentos de esferasRolamento com sistema anti-rotaçãoCM-NTNcomponenteMancaisRolamento com tampa de ferro fundido (versão fechada)SM-NTNcomponenteMancaisUnidade de rolamento com tampa de aço (versão fechada)ZSNROutrosMancaisInserto de rolamento para indústria de processamento de alimentosXSNROutrosMancaisInserto de rolamento sem fixação de eixoM-NTNMaterialMancaisAnel interno do rolamento inserto com tratamento de superfície com óxido pretoD-SNRMaterialMancaisCaixa de mancal dúctil com dimensões padrão (projeto otimizado)SSNRMaterialMancaisMancal em aço inoxidávelBNSNTNOutrosRolamentos de esferas de contato angularRolamentos de contato angular de alta precisão para altas velocidades, 'vedados' (juntas em ambos os lados, sem contato)2LANTNMaterialRolamentos de esferas de contato angularMaterial especial e tratamento de superfície melhoradoMLSNROutrosRolamentos de esferas de contato angularRolamentos de alta velocidade5SNTNcomponenteRolamentos de esferas de contato angularRolamentos híbridos (com esferas de cerâmica)MLESNROutrosRolamentos de esferas de contato angularRolamentos de contato angular de alta precisão para altas velocidades, 'vedados' (juntas em ambos os lados, sem contato)S-NTNcomponenteMancaisUnidade de rolamento com tampa de aço (versão aberta)MLCHSNROutrosRolamentos de esferas de contato angularRolamento de alta precisão com esferas de cerâmica para altas velocidadesMLECHSNROutrosRolamentos de esferas de contato angularRolamento de alta precisão com esferas de cerâmica para altas velocidades, com vedação sem contato em ambos os ladosCHSNRcomponenteRolamentos de esferas de contato angularElementos rolantes em cerâmica8E-NTNcomponenteRolamentos de agulhaAnéis cementados (caso sejam anéis maciços) ou gaiola (caso sejam agulha e conjunto de gaiola)8Q-NTNcomponenteRolamentos de agulhaGaiola com nitretaçãoHL-NTNMaterialRolamentos de agulhaAgulhas especiais para uma melhor lubrificação10XSNRDimensãoRolamentos autocompensadores de rolosDimensões não ISOWANTNDimensãoRolamentos autocompensadores de rolosDimensões não ISOHSENTNOutrosRolamentos de esferas de contato angularRolamentos de alta velocidade7E-NTNMaterialRolamentos de agulhaAnel externo cementadoHSFNTNOutrosRolamentos de esferas de contato angularRolamentos de velocidades muito altaE-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosRolamento em aço cementado (anéis e rolos)TS4-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosTratamento térmico com termoestabilização até 250 ° C para todo o rolamentoEA-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosE- aço cementado + carbonitretação2TS2-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosTratamento térmico com termoestabilização até 160 ° C para cone (não montado) e capaTS2-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosTratamento térmico com termoestabilização até 160 ° C para todo o rolamento4T-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosRolamento 4Top (aço de cementado & intercambiavel)2TS3-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosTratamento térmico com termoestabilização até 200 ° C para cone (não montado) e capaETA-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosAço cementado de alta qualidade com carbonitretação, a2 = 2.8 e intercambialidade2TS4-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosTratamento térmico com termoestabilização até 250 ° C para cone (não montado) e capaET-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosAço cementado de alta qualidade a2 = 1,9 e intercambialidadeECO-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosRolamento ECO Top (aço 'ETA-' + otimização do design interno) e intercambiávelEHNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional extra pesadaHNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional pesadaHL-NTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosTratamento HL nos rolosJNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosLinha J : Série Dimensional Métrica Pertence às normas ABMA. Pode ser associado a todos os outros prefixos ABMA (EL, EH, H, HH, HM, M, LM, L, LL)HHNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional pesada / pesadaHMNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional pesado médioTS3-NTNMaterialRolamentos de rolos cônicosTratamento térmico com termoestabilização até 200 ° C para todo o rolamentoELNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional extra leveLNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional leveLLNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional leve / leveLMNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional leve médioMNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosSérie dimensional médiaT7FCNTNOutrosRolamentos de rolos cônicosângulo maiorT7FCNTNDimensãoRolamentos de rolos cônicosRolamento de rolos cônicos de acordo com ISO 355 com ângulo maior