Características técnicas

R140.17

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Torque de aperto 1 450 N.m
    Diâmetro externo 1 84 mm
    Diâmetro interno 1 49 mm
    Largura 1 48 mm
    Peso 1190 g
    Tipo de rolamento FC
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FIAT 71753809
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente