Características técnicas

R140.94

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Torque de aperto 1 495 N.m
    Diâmetro externo 1 90 mm
    Diâmetro interno 1 55 mm
    Largura 1 24,6 mm
    Peso 1505 g
    Tipo de rolamento EC
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 3350-24 | 3350-30
    PEUGEOT 3350-24 | 3350-30
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente