Características técnicas

R140.96

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 75 mm
    Diâmetro externo 2 62 mm
    Diâmetro interno 1 40 mm
    Largura 1 26 mm
    Largura 2 21,25 mm
    Peso 1000 g
    Tipo de rolamento EC
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 3350-26
    FIAT 71714452
    PEUGEOT 3350-26
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente