Características técnicas
R155.05
Kit de rolamento de roda

-
Display(s)
-
Características principais
Diâmetro externo 1 40 mm Diâmetro externo 2 47 mm Diâmetro interno 1 17 mm Diâmetro interno 2 22 mm Largura 1 13,25 mm Largura 2 20,75 mm Peso 255 g Tipo de rolamento EC -
Equivalências
Marca Referência OE RENAULT 7701460640 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT R8 R8 (113) 07/1965 => 12/1972 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA RENAULT R8 R8 Gordini 07/1965 => 12/1972 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA