Características técnicas

R155.06

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 42 mm
    Diâmetro externo 2 47 mm
    Diâmetro interno 1 20 mm
    Diâmetro interno 2 25 mm
    Largura 1 15 mm
    Largura 2 15 mm
    Peso 269 g
    Tipo de rolamento EC
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7701460542 | 7701460642
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente