Características técnicas

R155.22

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 52 mm
    Diâmetro externo 2 47 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Diâmetro interno 2 20 mm
    Largura 1 16,25 mm
    Largura 2 15,25 mm
    Peso 350 g
    Tipo de rolamento EC
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7701460541 | 7701460641
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    DACIA 1210 1210 12/1985 => 09/2004 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA 1310 1310 12/1985 => 09/2004 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DACIA 1410 1410 12/1985 => 09/2004 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R30 R30 03/1975 => 12/1984 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente