Características técnicas

R159.12

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 42 mm
    Diâmetro externo 2 47 mm
    Diâmetro interno 1 20 mm
    Diâmetro interno 2 25 mm
    Largura 1 15 mm
    Largura 2 15 mm
    Peso 260 g
    Tipo de rolamento EC
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 95562212
    PEUGEOT 3748-13
    TALBOT 3748-13
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN LN LNA 10/1978 => 12/1986 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Visa Visa 10/1978 => 12/1988 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 104 104 07/1972 => 05/1988 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    TALBOT Samba Samba 01/1981 => 12/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente