Características técnicas

R159.50

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Codificador magnético Avec
    Diâmetro externo 1 79,5 mm
    Diâmetro interno 1 32 mm
    Largura 1 38 mm
    Número de fixações 4
    Peso 1990 g
    Tipo de rolamento TGB
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 3748-88
    PEUGEOT 3748-88
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente