Características técnicas

R166.32

Kit de rolamento de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Codificador magnético Avec
    Diâmetro externo 1 129,1 mm
    Diâmetro interno 1 24,973 mm
    Largura 1 68,6 mm
    Número de fixações 4
    Peso 1925 g
    Tipo de rolamento TGB
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 3748-76
    PEUGEOT 3748-76 | 3748-79
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C3 Pluriel C3 Pluriel 05/2003 => 01/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C2 C2 09/2003 => 01/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 206 206 09/1998 => 12/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    PEUGEOT 1007 1007 04/2005 => 07/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente