Características técnicas
RNA0-16X24X13
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 16 mm D 24 mm C 13 mm E 20 mm rs mín 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,02 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 9,05 kN C0r 11,8 kN Nlim (graxa) 15 000 Tr/min Nlim (óleo) 23 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,89 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,11 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,89 Hz -
Recomendações de barreira
db 19,6 mm Da máx 22 mm Db 16,4 mm ras max 0,3 mm