Características técnicas
RNA0-20X28X13
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 20 mm D 28 mm C 13 mm E 24 mm rs mín 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,02 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 10 kN C0r 14,3 kN Nlim (graxa) 13 000 Tr/min Nlim (óleo) 20 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,91 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,64 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,36 Hz -
Recomendações de barreira
db 23,6 mm Da máx 26 mm Db 20,4 mm ras max 0,3 mm