Características técnicas
RNA0-40X50X34ZW
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 40 mm D 50 mm C 34 mm E 45 mm rs mín 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 3 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,15 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 37,5 kN C0r 83 kN Nlim (graxa) 6 500 Tr/min Nlim (óleo) 10 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 16,94 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 14,12 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15,88 Hz -
Recomendações de barreira
db 44,4 mm Da máx 48 mm Db 40,6 mm ras max 0,3 mm