Características técnicas
RNA0-45X62X40ZW
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 45 mm D 62 mm C 40 mm E 53 mm rs mín 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k 3 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,38 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 61,5 kN C0r 118 kN Nlim (graxa) 6 000 Tr/min Nlim (óleo) 9 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 18,95 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 17,05 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 18,95 Hz -
Recomendações de barreira
db 52,2 mm Da máx 60 mm Db 45,6 mm ras max 0,3 mm