Ficha técnica
RNA0-5X10X8T2
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 5 mm D 10 mm C 8 mm E 8 mm rs mín 0,15 mm Dw 1,5 mm Lw 5,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,003 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 2,64 kN C0r 2,19 kN Nlim (graxa) 27 000 Tr/min Nlim (óleo) 40 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,38 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,1 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,08 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 4,92 Hz -
Recomendações de barreira
db 7,7 mm Da máx 8,8 mm Db 5,3 mm ras max 0,15 mm