Características técnicas
RNA22/8LL/3AS
Rolos de leva sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 24 mm Fw 12 mm C 11,8 mm e 18 mm R 500 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de precisão P0 Peso 0,03 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 5,15 kN C0r 5,25 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,9 kN Nlim (graxa) 10 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C