Características técnicas
RNA2201LL/3AS
Rolos de leva sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 32 mm Fw 16 mm C 13,8 mm e 22 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de precisão P0 Peso 0,06 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 8,1 kN C0r 10,3 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Nlim (graxa) 9 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,89 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz