Características técnicas
RNA2203LL
Rolos de leva sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 40 mm Fw 22 mm C 15,8 mm e 28 mm R 500 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de precisão P0 Peso 0,09 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 10,4 kN C0r 15,6 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN Nlim (graxa) 7 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C