Características técnicas
RNA2204LL/3AS
Rolos de leva sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 47 mm Fw 25 mm C 17,8 mm e 33 mm R 500 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de precisão P0 Peso 0,15 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 16,9 kN C0r 22,9 kN Charge de la piste sphérique de galet 4,7 kN Nlim (graxa) 6 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C