Características técnicas
RNAB206X
Rolos de leva sem anel interno
Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, separável, sem anel interno, anel externo cilíndrico
Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, separável, sem anel interno, anel externo cilíndrico

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 62 mm Fw 38 mm C 19,8 mm E 46 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de precisão P0 Peso 0,26 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 35 kN C0r 54 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,5 kN Nlim (graxa) 4 000 Tr/min Nlim (óleo) 5 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C