Ficha técnica
RNAO-100X120X30
Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno
Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), separável, sem anel interno

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 100 mm D 120 mm C 30 mm E 108 mm rs mín 1 mm Dw 4 mm Lw 25,4 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,69 kg Marca NTN -
Desempenho
Cr 76 kN C0r 201 kN Nlim (graxa) 2 700 Tr/min Nlim (óleo) 4 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,48 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 25,96 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 23,08 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 24,92 Hz -
Recomendações de barreira
db 107,2 mm Da máx 115 mm Db 101 mm ras max 1 mm