PT
 
 

Processamento em andamento, aguarde

e-Shop

Conectar

SNC (D)

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Filtros avançados
  1. mm

referência Marca Dimensões
(mm)
Rolamentos compatíveis Lubrificação Massa
(kg)
    d Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento  

SNC.205

SNR 25 1205 2205 22205 Graxa 1,5

SNC.209

SNR 45 1209 2209 22209 Graxa 3,1

SNC.214

SNR 70 1214 2214 22214 Graxa 7,6

SNC.505

SNR 20 1205K 2205K 22205K Graxa 1,6

SNC.509

SNR 40 1209K 2209K 22209K Graxa 3,2

SNC.517

SNR 75 1217K 2217K 22217K Graxa 10,2