Características técnicas
SNOE219CAF
Mancais com lubrificação a óleo SNOE
corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo
corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 95 mm d1 100 mm d3 M95x2 a 490 mm b 160 mm c 50 mm g 67 mm g1 42 mm h 150 mm h1 270 mm l 170 mm l1 250 mm l2 0 mm m 400 mm n 80 mm u 30 mm v 45 mm r max 1 mm D 170 mm nível de óleo 55 mm quantidade de óleo 1 600 Volume_cmc peso do corpo 55 kg Material do corpo ferro fundido Marca SNR -
Parafusos
Parafusos de fixação (G) M24 torque recomendado para os parafusos de fixação 440 Nm parafusos de conexão M16 torque recomendado para os parafusos de conexão 130 Nm Parafuso(s) olho M12