Características técnicas
TOOL SMART TEMP M / induction heater
Aquecedores de indução

-
Display(s)
-
Documentação
-
Características técnicas
Principais características Comprimento 540 mm Largura 275 mm Altura 365 mm Diâmetro mínimo do furo do rolamento 10 mm Diâmetro máximo externo do rolamento 500 mm Potência máxima consumida 3,7 kVA Tensão máxima 230 V Intensidade máxima 16 A Frequência 50 Hz Ajuste de temperatura máxima 240 °C Manutenção da temperatura ao fim do ciclo Oui/Yes Desmagnetização Oui Massa máxima por peça 100 kg Largura máxima 180 mm Peso 40 kg