Características técnicas
TS2-NU207EG1P6
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 35 mm D 72 mm B 17 mm E 64 mm F 44 mm rs mín 1,1 mm r1s mín 0,6 mm Classe de folga radial CN Peso (sem anel HJ) 0,31 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 50,5 kN Capacidade de carga estática, C0 50 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 6,1 kN Nlim (óleo) 11 000 Tr/min Nlim (graxa) 9 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 160 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,41 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,22 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,7 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,3 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 39 mm da máx 43 mm db mín 46 mm Da máx 65,5 mm ra máx 1 mm r1a máx 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo