Características técnicas
UCP.205-16
Flangeado
corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

-
Display(s)
-
Características técnicas
A 38 mm A1 26 mm B 34 mm d 25,4 mm G M6x1 H 36,5 mm H1 16 mm H2 70 mm J 105 mm L 140 mm L1 42 mm N 13mm N1 19 mm s1 17 mm S 14,3 mm -
Desempenho
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Outras características
Peso 0,8 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 3,7 Nm Designação do corpo P205- Designação do rolamento UC205-16G2