Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 60 mm |
A1 - Housing top width | 32 mm |
B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
d - Shaft diameter | 50 mm |
E - Mounting hole thread depth | 25 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 57,2 mm |
H1 - Housing foot height | 14 mm |
H2 - Housing height | 116 mm |
J - Mounting holes distance | 94 mm |
L - Housing length | 130 mm |
L1 - Housing foot length | 35 mm |
N - Mounting hole dimension | M16 |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,6 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |