Características técnicas

XGB 41930

Rolamentos de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 77 mm
    Diâmetro interno 1 42 mm
    Largura 1 39 mm
    Peso 723 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 8200893832
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente