Características técnicas

XTGB.40490.P

Rolamentos de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 117 mm
    Diâmetro interno 1 30 mm
    Largura 1 61,35 mm
    Peso 1540 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    ABARTH 51754193
    ALFA ROMEO 46519901 | 51754193
    FIAT 46519901 | 51754193
    LANCIA 46519901 | 51754193
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    ALFA ROMEO 145 145 09/1994 => 06/2001 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO 146 146 12/1994 => 06/2001 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 07/2010 => 09/2013 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 05/2013 => 07/2018 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CHRYSLER Ypsilon Ypsilon 09/2011 => 12/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT 500 Nuova 500 07/2007 => 06/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT 500 500 07/2012 => 09/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT 500 500 MCA 07/2015 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Bravo Bravo II (198) 02/2007 => 12/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Bravo Bravo II FL (198) 01/2010 => 07/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Brava Brava FL (182) 10/1998 => 03/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Fiorino Fiorino (225) 12/2007 => 01/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Fiorino Fiorino (225) FL 02/2016 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Marea Marea FL (185) 02/1999 => 09/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Marea Marea (185) 07/1996 => 01/1999 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Marengo Marengo (185) 01/1995 => 09/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Palio Palio FL 03/2001 => 09/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Palio Palio Week End FL 03/2001 => 09/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Panda Panda 312 (Nuova) 01/2012 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Panda Panda 169 09/2003 => 02/2013 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Punto Punto (188) 07/1999 => 06/2003 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Punto Punto (188) FL 07/2003 => 11/2010 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Siena Siena FL 01/2002 => 12/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Stilo Stilo 09/2001 => 12/2003 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Stilo Stilo FL 01/2004 => 01/2008 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Albea Albea 04/2002 => 12/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Albea Albea FL 07/2006 => 07/2011
    FIAT Idea Idea 10/2003 => 06/2007 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Idea Idea FL 06/2007 => 01/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Linea Linea 07/2007 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FIAT Qubo Qubo 05/2008 => 01/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Delta Delta (844) 06/2008 => 04/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Delta Delta Restyle (844) 11/2010 => 12/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Lybra Lybra (839) 09/1999 => 12/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Ypsilon Y Ipsilon 11/1995 => 08/2000 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Ypsilon Y Ipsilon FL2000 09/2000 => 09/2003 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Ypsilon Ypsilon 10/2003 => 06/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Ypsilon Ypsilon 2011 05/2011 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Musa Musa 07/2004 => 09/2007 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Musa Musa 10/2007 => 04/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Musa Musa FL 04/2011 => 12/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ABARTH 500 Nuova 500 08/2008 => 06/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ABARTH 500 Nuova 500 (phase I) 07/2012 => 09/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    ABARTH 500 500 MCA (phase II) 02/2015 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente