Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
10R.30205A - SNR Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Gearbox) 16 mm Gearbox code NG0 Internal diameter n°1 (Gearbox) 25 mm External diameter 1 (Gearbox) 52 mm Weight 0,158 kg
OE Equivalents Citroen, Peugeot 3730.11 Peugeot, Citroen 3730.18 Renault 7703090167 Renault 7703090268 Automotive Compatibility Renault 12 12 08/1969 => 07/1980 - - Renault 15 15 08/1971 => 09/1980 - - Renault 16 16 08/1970 => 11/1978 - - Renault 17 17 06/1971 => 11/1977 - - Renault 18 18 03/1978 => 06/1986 - - Renault 18 18 1 03/1978 => 09/1986 - - Renault 18 18 2 01/1979 => 09/1986 - - Renault 20 20 11/1975 => 11/1983 - - Renault 30 30 06/1976 => 11/1983 - - Renault 5 5 06/1975 => 05/1984 - - Renault 5 5 I 12/1971 => 05/1985 - - Renault 6 6 09/1969 => 03/1980 - - Renault Fuego Fuego 08/1979 => 09/1985 - - Renault TRAFIC TRAFIC 06/1980 => 01/1989 - - Renault TRAFIC TRAFIC I 06/1980 => 01/1989 - -