• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

10R71915HVUJ84 - SNR

10R71915HVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter105 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring84,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring95,3 mm
D2 - Inner diameter outer ring100,14 mm
a - Charge load application point29 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,35 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica27,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática28,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,66 kN
f0 - Coefficient16.686
Axial displacement K Factor0.49
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,7 kN
Axial rigidity268 N/µm
Radial rigidity544 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed18000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11500 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,401 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,599 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)10,228 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)5,114 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,456 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR79,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter79,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR100,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter100,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image