Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

10R71917HVUJ74 - SNR

10R71917HVUJ74

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring96,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring108,75 mm
D2 - Inner diameter outer ring114,24 mm
a - Charge load application point33 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,54 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica37,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática40,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,26 kN
f0 - Coefficient16.607
Axial displacement K Factor0.46
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,32 kN
Axial rigidity210 N/µm
Radial rigidity453 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed15500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,36 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,641 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)9,85 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,925 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,454 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR89,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter89,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR115,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter115,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image