• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

10R71922CVUJ74 - SNR

10R71922CVUJ74

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
d1 - External diameter inner ring122,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring137,2 mm
D2 - Inner diameter outer ring143,27 mm
a - Charge load application point27 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,86 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica52,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática61,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,85 kN
f0 - Coefficient16.673
Axial displacement K Factor0.89
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,27 kN
Axial rigidity105 N/µm
Radial rigidity624 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed13500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8800 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)12,306 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)14,694 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)10,833 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)5,417 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,456 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR114,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter114,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR145,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter145,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image