Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

10R71924CVUJ84 - SNR

10R71924CVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter165 mm
B - Bearing/Inner ring width22 mm
d1 - External diameter inner ring134,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring150,65 mm
D2 - Inner diameter outer ring157,34 mm
a - Charge load application point30 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso1,18 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica67,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática78,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,5 kN
f0 - Coefficient16.602
Axial displacement K Factor0.84
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga1,03 kN
Axial rigidity196 N/µm
Radial rigidity1000 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed12500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8100 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)12,265 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)14,735 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)10,472 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)5,236 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,454 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR124,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter124,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR160,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter160,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image