Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 62 mm B - Bearing/Inner ring width 25 mm d2 - External diameter inner ring 35,2 mm D1 - Inner diameter outer ring 56,4 mm rs - Min fillet radius 1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 4,39 mm k - Hole diameter 2 mm Classe de folga radial CN Peso 0,33 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 75,7 kN C0 - Capacidade de carga estática 64,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 7,9 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Static axial load coefficient 2.1 Y1 - Lower axial load coefficient 2.15 Y2 - Upper axial load coefficient 3.2 N lim - Mechanical Limit Speed 3100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,149 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,851 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,257 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,629 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,41 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 35,2 mm da min - Min shoulder diameter IR 35,2 mm db - Min diameter for Sleeve 0 mm Da max - Max shoulder diameter OR 56,4 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors