• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22208EAKW33EEC3 - SNR

10X22208EAKW33EEC3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
d2 - External diameter inner ring47,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring73,8 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width5,38 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Referência do mancal associadoH2308E
Classe de folga radialC3
Peso0,597 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica116 kN
C0 - Capacidade de carga estática105 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12,8 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient2.41
Y1 - Lower axial load coefficient2.47
Y2 - Upper axial load coefficient3.68
N lim - Mechanical Limit Speed2300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,641 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,359 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,625 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,813 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,415 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR47,8 mm
da min - Min shoulder diameter IR45,1 mm
db - Min diameter for Sleeve45 mm
Ce - Min length fro Sleeve10 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,9 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image