• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22210EAKW33EE - NTN

10X22210EAKW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
d2 - External diameter inner ring57,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring82,2 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width5,83 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Referência do mancal associadoH310E
Classe de folga radialCN
Peso0,683 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica130 kN
C0 - Capacidade de carga estática124 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga15,1 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.78
Y1 - Lower axial load coefficient2.84
Y2 - Upper axial load coefficient4.23
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR57 mm
da max - Max shoulder diameter IR57,1 mm
db - Min diameter for Sleeve55 mm
Ce - Min length fro Sleeve4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image