Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 31 mm d2 - External diameter inner ring 63,4 mm D1 - Inner diameter outer ring 93,9 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 0 b - Groove width 0 mm k - Hole diameter 0 mm Classe de folga radial C0 Peso 0,98 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 155 kN C0 - Capacidade de carga estática 148 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 18 kN e - Coefficient 0.23 Y0 - Static axial load coefficient 2.89 Y1 - Lower axial load coefficient 2.95 Y2 - Upper axial load coefficient 4.4 N lim - Mechanical Limit Speed 1700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,62 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,38 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,294 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,147 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 63,4 mm da min - Min shoulder diameter IR 63,4 mm db - Min diameter for Sleeve 0 mm Da max - Max shoulder diameter OR 91 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors