• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22212EAKW33EE - NTN

10X22212EAKW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width34 mm
d2 - External diameter inner ring69,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring102,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width6,9 mm
k - Hole diameter3 mm
Referência do mancal associadoH312E
Classe de folga radialCN
Peso1,29 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica187 kN
C0 - Capacidade de carga estática181 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga22,1 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.78
Y1 - Lower axial load coefficient2.84
Y2 - Upper axial load coefficient4.23
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR69 mm
da max - Max shoulder diameter IR69,2 mm
db - Min diameter for Sleeve65 mm
Ce - Min length fro Sleeve3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR102,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image