Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 38 mm d2 - External diameter inner ring 75,3 mm D1 - Inner diameter outer ring 116,4 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 7,83 mm k - Hole diameter 3,5 mm Classe de folga radial CN Peso 1,908 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 226 kN C0 - Capacidade de carga estática 224 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 27,3 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Static axial load coefficient 2.73 Y1 - Lower axial load coefficient 2.79 Y2 - Upper axial load coefficient 4.15 N lim - Mechanical Limit Speed 1500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,567 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,403 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,18 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,09 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 75,3 mm da min - Min shoulder diameter IR 74 mm db - Min diameter for Sleeve 0 mm Da max - Max shoulder diameter OR 116,5 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors