Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 75 mm D - External diameter 130 mm B - Bearing/Inner ring width 38 mm d2 - External diameter inner ring 85,1 mm D1 - Inner diameter outer ring 121,6 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 0 b - Groove width 0 mm k - Hole diameter 0 mm Classe de folga radial CN Peso 1,94 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 244 kN C0 - Capacidade de carga estática 249 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 29,9 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Static axial load coefficient 3.06 Y1 - Lower axial load coefficient 3.13 Y2 - Upper axial load coefficient 4.67 N lim - Mechanical Limit Speed 1300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 8,127 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,873 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,707 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,354 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,428 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 84 mm db - Min diameter for Sleeve 0 mm Da max - Max shoulder diameter OR 121 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors