Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22215EAKW33EEC3 - SNR

10X22215EAKW33EEC3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
d2 - External diameter inner ring85,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring121,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,37 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH315E
Classe de folga radialC3
Peso1,866 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica244 kN
C0 - Capacidade de carga estática249 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga29,9 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.07
Y1 - Lower axial load coefficient3.14
Y2 - Upper axial load coefficient4.67
N lim - Mechanical Limit Speed1300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,127 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,873 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,708 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,354 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,428 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR85,1 mm
da min - Min shoulder diameter IR84 mm
db - Min diameter for Sleeve80 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR121,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image