• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22218EAKW33EE - NTN

10X22218EAKW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
d2 - External diameter inner ring101,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring147,4 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,2 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Referência do mancal associadoH2318E/L73
Classe de folga radialCN
Peso3,65 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica384 kN
C0 - Capacidade de carga estática398 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga45,2 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.83
Y1 - Lower axial load coefficient2.9
Y2 - Upper axial load coefficient4.31
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR101 mm
da max - Max shoulder diameter IR101,9 mm
db - Min diameter for Sleeve100 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image