Voltar

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto, anel interior grande
DownloadsArquivo 3D
Folha de dados técnica
Contate-NosCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
d - Internal diameter | 25 mm |
D - External diameter | 52 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 44 mm |
C - Outer ring width | 15 mm |
d1 - External diameter inner ring | 33,3 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 45,3 mm |
rs - Min fillet radius | 1 mm |
Classe de folga radial | CN |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,221 kg |

DESEMPENHO | C - Capacidade de carga dinâmica | 12,1 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 3,3 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,15 kN |
e - Coefficient | 0.27 |
Y0 - Static axial load coefficient | 2.48 |
Y1 - Lower axial load coefficient | 2.37 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 3.66 |
Nref - Reference thermal speed | 13000 tr/min |
Nlim - Mechanical Limit Speed | 16000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 4,892 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 7,108 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,408 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 5,15 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | da min - Min shoulder diameter IR | 30 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 47 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |