Voltar

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto, anel interior grande
DownloadsArquivo 3D
Folha de dados técnica
Contate-NosCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
d - Internal diameter | 40 mm |
D - External diameter | 80 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 56 mm |
C - Outer ring width | 18 mm |
d1 - External diameter inner ring | 54 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 69,1 mm |
rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
Classe de folga radial | CN |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,72 kg |

DESEMPENHO | C - Capacidade de carga dinâmica | 19,2 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 6,5 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,3 kN |
e - Coefficient | 0.22 |
Y0 - Static axial load coefficient | 3.04 |
Y1 - Lower axial load coefficient | 2.9 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 4.5 |
Nref - Reference thermal speed | 8600 tr/min |
Nlim - Mechanical Limit Speed | 10000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 7,279 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 9,721 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,428 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 6,75 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | da min - Min shoulder diameter IR | 46,5 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 73,5 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |