Voltar

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto, anel interior grande
DownloadsArquivo 3D
Folha de dados técnica
Contate-NosCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
d - Internal diameter | 50 mm |
D - External diameter | 110 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 62 mm |
C - Outer ring width | 27 mm |
d1 - External diameter inner ring | 71,2 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 92,7 mm |
rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
Classe de folga radial | CN |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 1,18 kg |

DESEMPENHO | C - Capacidade de carga dinâmica | 41,6 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 14,2 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,65 kN |
e - Coefficient | 0.25 |
Y0 - Static axial load coefficient | 2.64 |
Y1 - Lower axial load coefficient | 2.52 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 3.9 |
Nref - Reference thermal speed | 6300 tr/min |
Nlim - Mechanical Limit Speed | 7300 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 6,26 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 8,74 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,417 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 5,807 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | da min - Min shoulder diameter IR | 58 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 102 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1,5 mm |