• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1205 - SNR

1205

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
d1 - External diameter inner ring33 mm
D1 - Inner diameter outer ring43,9 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,14 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica12,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,15 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Static axial load coefficient2.41
Y1 - Lower axial load coefficient2.3
Y2 - Upper axial load coefficient3.56
N ref - Reference thermal speed13000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed18000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,899 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,101 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,181 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,59 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,408 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR30 mm
Da max - Max shoulder diameter OR47 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined